Menu  Rechercher

Écrou hexagonal à joint d’étanchéité intégral M3 5.5 Acier inox 303

Les écrous hexagonaux à joint d'étanchéité intégral sont des fixations dotées d'un élément d'étanchéité collé à l'écrou, conçu pour sceller les substances à l'intérieur et empêcher l'entrée de contaminants. Ce produit peut être utilisé dans des applications pour moteurs, boîtes de vitesses ou cylindres pneumatiques. Il convient à des températures allant de -100 °C à +260 °C et est réutilisable.
Référence Essentra :

20207892

Référence du fabricant:

20207892

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 5,3089 €
50 - 99 4,2471 €
100 - 199 3,9817 €
200 - 499 3,7162 €
500 + 3,4508 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

5,31 €

1 x 5,3089 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 max 2.4
Matière Acier inox 303
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter