Menu  Rechercher

Obturateur pour presse-étoupe M16 6.3 mm 20.2 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Article de code:

127501661302

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 499 0,3675 €
500 - 999 0,344 €
1000 + 0,2653 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

91,88 €

250 x 0,3675 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Diamètre total 20.2 mm
Longueur totale 9.0 mm
Longueur filetage 6.3 mm
Matière complète Polyamide
Code produit 3926909790
Filetage M16

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter