Menu  Rechercher

Obturateur pour presse-étoupe M32 8.3 mm 37.1 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Article de code:

127503261302

4702 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,0432 €
500 - 999 0,7917 €
1000 + 0,6632 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

104,32 €

100 x 1,0432 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Diamètre total 37.1 mm
Longueur totale 12.4 mm
Longueur filetage 8.3 mm
Matière complète Polyamide
Code produit 3926909790
Filetage M32

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter