Menu  Rechercher

Outil d’installation Par OFBLTS 4.2 mm Noir

Optical Fibre Bend Limiting Tubing offers the ultimate protection to fibres eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution to managing the routing of fibre. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications
Article de code:

OFZT-3-14-BK

4 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 1,1732 €
5 + 1,0558 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1,17 €

1 x 1,1732 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre maximal du faisceau de câbles 4.2 mm
Type d'accessoire Outil de tubage
Couleur Noir
Matière complète Polyacétal
Type For OFBLTS

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter