Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,3316 € |
500 - 999 | 0,2362 € |
1000 + | 0,181 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre d'arbre | 9.0 mm |
---|---|
Diamètre d'arbre | 0.354 in |
Longueur de l'arbre | 2.8 mm |
Longueur de l'arbre | 0.11 in |
Longueur totale | 4.3 mm |
Longueur totale | 0.169 in |
Épaisseur de bride | 1.5 mm |
Épaisseur de bride | 0.059 in |
Type de roulement | Palier lisse |
Température maximale d'application | 120 °C |
Température maximale d'application | 248 °F |
Diamètre nominal intérieur | 7.4 mm |
Diamètre nominal intérieur | 0.291 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Diamètre extérieur | 9.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.354 in |
Norme de mesure | Métrique |
Diamètre du trou de l'arbre | 7.4 mm |
Diamètre du trou de l'arbre | 0.291 in |
Diamètre extérieur de la bride | 14.7 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.579 in |
Diamètre nominal extérieur | 9.0 mm |
Diamètre nominal extérieur | 0.354 in |
Avec bride | Oui |
Diamètre intérieur | 7.4 mm |
Diamètre intérieur | 0.291 in |
Diamètre total | 9.0 mm |
Diamètre total | 0.354 in |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.