Menu  Rechercher

Palier à collerette 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Naturel

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008107019247

396 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,6812 €
500 - 999 0,5292 €
1000 + 0,4159 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

68,12 €

100 x 0,6812 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 10.0 mm
Longueur de l'arbre 9.0 mm
Longueur totale 10.0 mm
Épaisseur de bride 1.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 90 °C
Diamètre nominal intérieur 8.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; fibre d’aramide ; polytétrafluoroéthylène
Diamètre extérieur 10.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 8.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 15.0 mm
Diamètre nominal extérieur 10.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 8.0 mm
Diamètre total 10.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter