Menu  Rechercher

Palier à collerette 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Naturel

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008113019247

197 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 0,9907 €
250 - 999 0,7724 €
1000 + 0,6052 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

49,54 €

50 x 0,9907 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 14.0 mm
Longueur de l'arbre 8.0 mm
Longueur totale 9.0 mm
Épaisseur de bride 1.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 90 °C
Diamètre nominal intérieur 12.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; fibre d’aramide ; polytétrafluoroéthylène
Diamètre extérieur 14.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 12.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 20.0 mm
Diamètre nominal extérieur 14.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 12.0 mm
Diamètre total 9.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter