Menu  Rechercher

Palier à collerette 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Noir

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008120759902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,6549 €
500 - 999 0,5015 €
1000 + 0,4048 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

65,49 €

100 x 0,6549 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 16.0 mm
Longueur de l'arbre 8.0 mm
Longueur totale 10.0 mm
Épaisseur de bride 2.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 120 °C
Diamètre nominal intérieur 12.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Diamètre extérieur 16.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 12.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 21.0 mm
Diamètre nominal extérieur 16.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 12.0 mm
Diamètre total 16.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter