Menu  Rechercher

Palier à collerette 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Naturel

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008121019247

131 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,2463 €
250 - 999 0,9686 €
1000 + 0,7613 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

62,32 €

50 x 1,2463 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 17.0 mm
Longueur de l'arbre 16.0 mm
Longueur totale 17.0 mm
Épaisseur de bride 1.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 90 °C
Diamètre nominal intérieur 15.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; fibre d’aramide ; polytétrafluoroéthylène
Diamètre extérieur 17.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 15.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 23.0 mm
Diamètre nominal extérieur 17.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 15.0 mm
Diamètre total 17.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter