Menu  Rechercher

Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Naturel

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008124019247

136 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,2242 €
250 - 999 0,952 €
1000 + 0,7475 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

61,21 €

50 x 1,2242 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 20.0 mm
Longueur de l'arbre 11.0 mm
Longueur totale 12.0 mm
Épaisseur de bride 1.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 90 °C
Diamètre nominal intérieur 18.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; fibre d’aramide ; polytétrafluoroéthylène
Diamètre extérieur 20.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 18.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 26.0 mm
Diamètre nominal extérieur 20.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 18.0 mm
Diamètre total 12.0 mm
Code produit 3926909790

Le produit 008124019247 remplace:

Palier à collerette 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Noir
Article de code: 008751023243

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter