Menu  Rechercher

Palier à collerette 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Naturel

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008137019247

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 3,1089 €
50 - 999 2,4181 €
1000 + 1,893 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

31,09 €

10 x 3,1089 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 39.0 mm
Longueur de l'arbre 14.0 mm
Longueur totale 16.0 mm
Épaisseur de bride 2.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 90 °C
Diamètre nominal intérieur 35.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; fibre d’aramide ; polytétrafluoroéthylène
Diamètre extérieur 39.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 35.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 47.0 mm
Diamètre nominal extérieur 39.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 35.0 mm
Diamètre total 16.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter