Menu  Rechercher

Palier à collerette 14.0 mm 18.0 mm 21.0 mm Naturel

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008140000002

3671 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,8111 €
500 - 999 0,6231 €
1000 + 0,4974 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

81,11 €

100 x 0,8111 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 18.0 mm
Longueur de l'arbre 18.0 mm
Longueur totale 21.0 mm
Épaisseur de bride 3.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 120 °C
Diamètre nominal intérieur 14.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Diamètre extérieur 18.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 14.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 28.0 mm
Diamètre nominal extérieur 18.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 14.0 mm
Diamètre total 18.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter