Menu  Rechercher

Palier à collerette 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Naturel

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008142019247

358 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 8,3873 €
50 + 6,5219 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

83,87 €

10 x 8,3873 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 50.0 mm
Longueur de l'arbre 48.0 mm
Longueur totale 50.0 mm
Épaisseur de bride 2.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 90 °C
Diamètre nominal intérieur 45.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; fibre d’aramide ; polytétrafluoroéthylène
Diamètre extérieur 50.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 45.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 58.0 mm
Diamètre nominal extérieur 50.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 45.0 mm
Diamètre total 50.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter