Menu  Rechercher

Palier à collerette 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm Noir

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008160359902

100 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,0059 €
500 - 999 0,771 €
1000 + 0,619 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

100,59 €

100 x 1,0059 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 20.0 mm
Longueur de l'arbre 13.0 mm
Longueur totale 15.5 mm
Épaisseur de bride 2.5 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 120 °C
Diamètre nominal intérieur 16.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Diamètre extérieur 20.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 16.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 28.0 mm
Diamètre nominal extérieur 20.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 16.0 mm
Diamètre total 20.0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter