Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 1,0584 € |
500 - 999 | 0,8028 € |
1000 + | 0,6701 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre d'arbre | 22.0 mm |
---|---|
Diamètre d'arbre | 0.866 in |
Longueur de l'arbre | 12.5 mm |
Longueur de l'arbre | 0.492 in |
Longueur totale | 15.0 mm |
Longueur totale | 0.591 in |
Épaisseur de bride | 2.5 mm |
Épaisseur de bride | 0.098 in |
Type de roulement | Palier lisse |
Température maximale d'application | 120 °C |
Température maximale d'application | 248 °F |
Diamètre nominal intérieur | 16.0 mm |
Diamètre nominal intérieur | 0.63 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Diamètre extérieur | 22.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.866 in |
Norme de mesure | Métrique |
Diamètre du trou de l'arbre | 16.0 mm |
Diamètre du trou de l'arbre | 0.63 in |
Diamètre extérieur de la bride | 30.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 1.181 in |
Diamètre nominal extérieur | 22.0 mm |
Diamètre nominal extérieur | 0.866 in |
Avec bride | Oui |
Diamètre intérieur | 16.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.63 in |
Diamètre total | 22.0 mm |
Diamètre total | 0.866 in |