Menu  Rechercher

Palier à collerette 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Naturel

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008200200002

894 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,3002 €
250 - 999 0,7876 €
1000 + 0,5914 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

65,01 €

50 x 1,3002 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 24.0 mm
Longueur de l'arbre 13.0 mm
Longueur totale 15.0 mm
Épaisseur de bride 2.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 120 °C
Diamètre nominal intérieur 20.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Diamètre extérieur 24.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 20.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 30.0 mm
Diamètre nominal extérieur 24.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 20.0 mm
Diamètre total 24.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter