Menu  Rechercher

Palier à collerette 25.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Noir

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008250059902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 4,4631 €
50 - 999 2,0174 €
1000 + 1,1496 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

44,63 €

10 x 4,4631 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 30.0 mm
Longueur de l'arbre 27.5 mm
Longueur totale 30.0 mm
Épaisseur de bride 2.5 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 120 °C
Diamètre nominal intérieur 25.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Diamètre extérieur 30.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 25.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 37.0 mm
Diamètre nominal extérieur 30.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 25.0 mm
Diamètre total 30.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter