Menu  Rechercher

Palier à collerette 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Naturel

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage.
Article de code:

008600000002

30 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 7,6688 €
50 + 6,1765 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

76,69 €

10 x 7,6688 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 68.0 mm
Longueur de l'arbre 46.0 mm
Longueur totale 50.0 mm
Épaisseur de bride 4.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 120 °C
Diamètre nominal intérieur 60.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Diamètre extérieur 68.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 60.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 81.0 mm
Diamètre nominal extérieur 68.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 60.0 mm
Diamètre total 68.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter