Menu  Rechercher

Palier à collerette 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Noir

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide et PFTE sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage, avec très faible frottement et bonne dissipation de la chaleur. Coefficient de frottement de 0,11 (statistique).
Article de code:

008725011442

1933 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 1,0874 €
500 - 999 0,8249 €
1000 + 0,6895 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

108,74 €

100 x 1,0874 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 12.0 mm
Longueur de l'arbre 11.0 mm
Longueur totale 12.0 mm
Épaisseur de bride 1.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 190 °C
Diamètre nominal intérieur 10.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène
Diamètre extérieur 12.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 10.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 18.0 mm
Diamètre nominal extérieur 12.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 10.0 mm
Diamètre total 12.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter