Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 249 | 1,6719 € |
250 - 999 | 1,1855 € |
1000 + | 0,9548 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre d'arbre | 14.0 mm |
---|---|
Diamètre d'arbre | 0.551 in |
Longueur de l'arbre | 8.0 mm |
Longueur de l'arbre | 0.315 in |
Longueur totale | 9.0 mm |
Longueur totale | 0.354 in |
Épaisseur de bride | 1.0 mm |
Épaisseur de bride | 0.039 in |
Type de roulement | Palier lisse |
Température maximale d'application | 190 °C |
Température maximale d'application | 374 °F |
Diamètre nominal intérieur | 12.0 mm |
Diamètre nominal intérieur | 0.472 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 ; fibre de carbone ; polytétrafluoroéthylène |
Diamètre extérieur | 14.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.551 in |
Norme de mesure | Métrique |
Diamètre du trou de l'arbre | 12.0 mm |
Diamètre du trou de l'arbre | 0.472 in |
Diamètre extérieur de la bride | 20.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 0.787 in |
Diamètre nominal extérieur | 14.0 mm |
Diamètre nominal extérieur | 0.551 in |
Avec bride | Oui |
Diamètre intérieur | 12.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.472 in |
Diamètre total | 9.0 mm |
Diamètre total | 0.354 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.