Menu  Rechercher

Appui 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Noir

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide et PFTE sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage. Très faible frottement et bonne dissipation de la chaleur. Coefficient de frottement de 0,11 (statistique).
Article de code:

008733023243

100 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,2145 €
250 - 999 0,7724 €
1000 + 0,6065 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

60,73 €

50 x 1,2145 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 14.0 mm
Longueur de l'arbre 14.0 mm
Longueur totale 15.0 mm
Épaisseur de bride 1.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 120 °C
Diamètre nominal intérieur 12.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; fibre de verre ; polytétrafluoroéthylène
Diamètre extérieur 14.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 12.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 20.0 mm
Diamètre nominal extérieur 14.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 12.0 mm
Diamètre total 15.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter