Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 - 249 | 1,3182 € |
250 - 999 | 0,8373 € |
1000 + | 0,6577 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre d'arbre | 20.0 mm |
---|---|
Diamètre d'arbre | 0.787 in |
Longueur de l'arbre | 11.0 mm |
Longueur de l'arbre | 0.433 in |
Longueur totale | 12.0 mm |
Longueur totale | 0.472 in |
Épaisseur de bride | 1.0 mm |
Épaisseur de bride | 0.039 in |
Type de roulement | Palier lisse |
Température maximale d'application | 120 °C |
Température maximale d'application | 248 °F |
Diamètre nominal intérieur | 18.0 mm |
Diamètre nominal intérieur | 0.709 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 ; fibre de verre ; polytétrafluoroéthylène |
Diamètre extérieur | 20.0 mm |
Diamètre extérieur | 0.787 in |
Norme de mesure | Métrique |
Diamètre du trou de l'arbre | 18.0 mm |
Diamètre du trou de l'arbre | 0.709 in |
Diamètre extérieur de la bride | 26.0 mm |
Diamètre extérieur de la bride | 1.024 in |
Diamètre nominal extérieur | 20.0 mm |
Diamètre nominal extérieur | 0.787 in |
Avec bride | Oui |
Diamètre intérieur | 18.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.709 in |
Diamètre total | 12.0 mm |
Diamètre total | 0.472 in |