Menu  Rechercher

Appui 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Noir

Ces paliers à glissement épaulés en polyamide et PFTE sont adaptés à des raccords DIN H6-H7. Jeu de 1 % du diamètre de l'axe après montage. Très faible frottement et bonne dissipation de la chaleur. Coefficient de frottement de 0,11 (statistique).
Article de code:

008781023243

60 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 5,7067 €
50 + 3,634 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

57,07 €

10 x 5,7067 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre d'arbre 44.0 mm
Longueur de l'arbre 28.0 mm
Longueur totale 30.0 mm
Épaisseur de bride 2.0 mm
Type de roulement Palier lisse
Température maximale d'application 120 °C
Diamètre nominal intérieur 40.0 mm
Matière complète Polyamide 6.6 ; fibre de verre ; polytétrafluoroéthylène
Diamètre extérieur 44.0 mm
Norme de mesure Métrique
Diamètre du trou de l'arbre 40.0 mm
Diamètre extérieur de la bride 52.0 mm
Diamètre nominal extérieur 44.0 mm
Avec bride Oui
Diamètre intérieur 40.0 mm
Diamètre total 30.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter