Menu  Rechercher

Passe-fil Bord de tôle 7.6 mm 16.0 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V2
Article de code:

EHWSE-1-01

1257 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,1035 €
5000 - 9999 0,0956 €
10000 - 19999 0,0905 €
20000 - 29999 0,0853 €
30000 + 0,0753 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

51,75 €

500 x 0,1035 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Bord de tôle
Type de selle Edge Holding
Profondeur 6.2 mm
Hauteur interne 7.6 mm
Épaisseur panneau max. 2.0 mm
Épaisseur panneau minimum 1.0 mm
Hauteur totale 23.2 mm
Largeur totale 28.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.0 - 2.0 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter