EWSE-12.8-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0922 € |
5000 - 9999 | 0,0821 € |
10000 + | 0,0739 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | Bord de tôle |
Type de selle | Rectangular |
Profondeur | 3.6 mm |
Profondeur | 0.140 in |
Hauteur interne | 5.0 mm |
Hauteur interne | 0.197 in |
Épaisseur panneau max. | 1.6 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.063 in |
Épaisseur panneau minimum | 0.8 mm |
Épaisseur panneau minimum | 0.031 in |
Hauteur totale | 6.1 mm |
Hauteur totale | 0.24 in |
Largeur totale | 16.2 mm |
Largeur totale | 0.638 in |
Plage d'épaisseur panneau | 0.8 - 1.6 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.031 - 0.063 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |