HEWSE-22-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2238 € |
5000 - 9999 | 0,2086 € |
10000 + | 0,1962 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | Bord de tôle |
Type de selle | Hinged Edge |
Profondeur | 6.6 mm |
Profondeur | 0.260 in |
Hauteur interne | 12.0 mm |
Hauteur interne | 0.472 in |
Épaisseur panneau max. | 1.6 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.063 in |
Épaisseur panneau minimum | 0.5 mm |
Épaisseur panneau minimum | 0.02 in |
Hauteur totale | 19.0 mm |
Hauteur totale | 0.748 in |
Largeur totale | 31.0 mm |
Largeur totale | 1.22 in |
Plage d'épaisseur panneau | 0.5 - 1.6 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.02 - 0.063 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.