Menu  Rechercher

Passe-fil Bord de tôle 7.4 mm 11.6 mm PA

Ce passe câble bord de tôle est fabriqué en nylon naturel et est encliquetable. Il convient à une épaisseur de panneau comprise 0,8 et 1,6 mm.
Article de code:

LEWSE-14-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2224 €
5000 - 9999 0,2031 €
10000 + 0,1948 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

222,40 €

1000 x 0,2224 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Bord de tôle
Type de selle Rectangular
Profondeur 4.6 mm
Hauteur interne 7.4 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Épaisseur panneau minimum 0.8 mm
Hauteur totale 16.3 mm
Largeur totale 19.8 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.8 - 1.6 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter