Menu  Rechercher

Passe-fil Bord de tôle 15.0 mm 16.7 mm PA

This edge wire saddle is made of natural nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Article de code:

LEWSE-19-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2224 €
5000 - 9999 0,2031 €
10000 + 0,1948 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

222,40 €

1000 x 0,2224 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Bord de tôle
Type de selle Rectangular
Profondeur 4.6 mm
Hauteur interne 15.0 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Épaisseur panneau minimum 0.8 mm
Hauteur totale 24.9 mm
Largeur totale 26.8 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.8 - 1.6 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter