Menu  Rechercher

Passe-fil 26.2 mm 11.0 mm PA Naturel

This Wire Saddle snap locks into a round panel hole, it is non-locking and arrowhead mounted and is made from UL rated nylon.
Article de code:

143010300002

8 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,2432 €
1000 + 0,1879 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

121,60 €

500 x 0,2432 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Rectangular;Locking
Ø de trou compatible 4.8 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.4 - 2.0 mm
Hauteur interne 26.2 mm
Largeur intérieure 11.0 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 2.0 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter