Menu  Rechercher

Passe-fil 26.2 mm 11.2 mm PA Naturel

Cette selle enfichable est en nylon naturel UL94-V-2 6/6 et se glisse facilement dans un panneau. La conception du clip permet à un système de verrouillage de sécuriser diverses tailles de câbles.
Article de code:

460325

2880 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,1727 €
1000 - 1999 0,1644 €
2000 + 0,1478 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

17,27 €

100 x 0,1727 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Rectangular
Ø de trou compatible 4.8 mm
Profondeur 5.5 mm
Hauteur 34.8 mm
Hauteur interne 26.2 mm
Largeur intérieure 11.2 mm
Épaisseur panneau max. 2.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 2.0 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter