Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | 0,4395 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | À enfoncer |
Matière | PA |
Type de selle | Rectangular |
Ø de trou compatible | 4.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.189 in |
Profondeur | 6.2 mm |
Profondeur | 0.244 in |
Hauteur | 12.7 mm |
Hauteur | 0.5 in |
Hauteur interne | 4.0 mm |
Hauteur interne | 0.157 in |
Largeur intérieure | 11.2 mm |
Largeur intérieure | 0.441 in |
Épaisseur panneau max. | 2.0 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.079 in |
Plage d'épaisseur panneau | 2.0 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.079 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | 2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.