Menu  Rechercher

Passe-câble À enfoncer 2.5 mm 8.0 mm PA

This flat cable wire saddle is found with a push-in arrowhead clip for secure installation. Manufactured from black nylon.
Article de code:

FCWSS-2-01BK

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1381 €
5000 - 9999 0,1282 €
10000 - 19999 0,1213 €
20000 + 0,1145 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

138,10 €

1000 x 0,1381 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Flat Cable
Ø de trou compatible 4.0 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 1.6 mm
Profondeur 5.1 mm
Hauteur interne 2.5 mm
Largeur intérieure 8.0 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 1.6 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Largeur totale 14.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 3

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter