Menu  Rechercher

Passe-fil 27.5 mm 31.0 mm PA Naturel

This hinged locking top wire saddle easily mounts with an adhesive base, it is made using UL rated natural nylon.
Article de code:

HCS3-01A4-RT

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,4836 €
5000 + 0,449 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

483,60 €

1000 x 0,4836 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Rectangular
Hauteur interne 27.4 mm
Largeur intérieure 31.0 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 4

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter