Menu  Rechercher

Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

Ce passe-câble verrouillable s'encliquète dans un trou. Il est fabriqué en nylon naturel classé UL.
Article de code:

LWS-4-19

19014 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1403 €
5000 - 9999 0,1262 €
10000 - 24999 0,1136 €
25000 + 0,1022 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

140,30 €

1000 x 0,1403 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Rectangular
Ø de trou compatible 4.8 mm
Profondeur 5.6 mm
Hauteur 35.1 mm
Hauteur interne 25.4 mm
Largeur intérieure 11.1 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Largeur totale 15.4 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.6 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Description UL/CSA UL E71558
Forme 5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter