Menu  Rechercher

Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

Cette selle de câble est en nylon naturel 6/6 et se fixe avec un rivet. Elle présente un profil ouvert pour permettre aux câbles d'être facilement insérés et retirés. Cette selle de gestion des câbles est fixée dans un panneau à trous de 3,6 à 3,7 mm.
Article de code:

LWS-SR-1-01

1919 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1975 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

197,50 €

1000 x 0,1975 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Rivet/Vis
Matière PA
Type de selle Rectangular
Hauteur interne 3.6 mm
Largeur intérieure 11.1 mm
Largeur totale 12.4 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 9

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter