Menu  Rechercher

Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

This wire saddle is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6 and is fixed with a rivet. It has an open profile to allow cables to be easily inserted and removed. This cable management saddle is fixed into hole panel of 3.6 - 3.7 mm.
Article de code:

LWS-SR-4-01

997 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1975 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

197,50 €

1000 x 0,1975 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Rivets
Matière PA
Type de selle Rectangular
Hauteur interne 25.4 mm
Largeur intérieure 11.1 mm
Largeur totale 12.4 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 9

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter