Menu  Rechercher

Passe-fil 8.6 mm 11.1 mm PA Naturel

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design offer a locking system to secure cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Article de code:

LWSBH-2-01

9258 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2052 €
10000 - 24999 0,1846 €
25000 + 0,1662 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

228,00 €

1000 x 0,228 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Rectangular
Ø de trou compatible 7.9 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 6.4 mm
Profondeur 5.6 mm
Hauteur 18 mm
Hauteur interne 8.6 mm
Largeur intérieure 11.1 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 6.4 mm
Largeur totale 13.3 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71558
Forme 8

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter