Menu  Rechercher

Passe-câble verrouillable

En cours de production

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
0,0889 € - 0,122 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,122 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
17.5 mm
0,0889 € - 0,122 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.7 mm
8.4 mm
0,0787 € - 0,0924 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
2.8 mm
0,6546 € - 0,6546 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
18.2 mm
0,1022 € - 0,1403 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
0,1022 € - 0,1403 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,1662 € - 0,228 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
3.6 mm
6.4 mm
0,0889 € - 0,122 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
25.4 mm
0,0889 € - 0,122 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
8.4 mm
0,1662 € - 0,228 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
25.9 mm
6.4 mm
0,814 € - 0,814 € Demander le délai de livraison ici
11.2 mm
4.8 mm
26.2 mm
0,0889 € - 0,122 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,0889 € - 0,122 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,1662 € - 0,228 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
8.6 mm
6.4 mm
0,1251 € - 0,1975 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
4.8 mm
10.5 mm
2.0 mm
0,1022 € - 0,1403 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1022 € - 0,1403 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
4.8 mm
3.6 mm
0,1662 € - 0,228 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
7.9 mm
17.8 mm
6.4 mm
  • sur 3
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-A-4-01

Gamme de prix
0,122 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-A-2-01

Gamme de prix
0,122 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-A-2-3-19

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-A-2-2-01

Gamme de prix
0,122 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.7 mm
Passe-fil 2.8 mm 11.2 mm PA Naturel

460321

Gamme de prix
0,0924 € - 0,0787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 18.2 mm 11.2 mm PA Naturel

497639

Gamme de prix
0,6546 € - 0,6546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-4-19

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-2-19

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

LWSBH-1-01

Gamme de prix
0,228 € - 0,1662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Passe-fil 25.4 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-4-01

Gamme de prix
0,122 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 8.4 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-2-01

Gamme de prix
0,122 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 25.9 mm 11.1 mm PA Naturel

LWSBH-4-01

Gamme de prix
0,228 € - 0,1662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Passe-fil 26.2 mm 11.2 mm PA Naturel

497650

Gamme de prix
0,814 € - 0,814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-3-01

Gamme de prix
0,122 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-1-01

Gamme de prix
0,122 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 8.6 mm 11.1 mm PA Naturel

LWSBH-2-01

Gamme de prix
0,228 € - 0,1662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm
Passe-fil 10.5 mm 11.0 mm PA Naturel

143000400002

Gamme de prix
0,1975 € - 0,1251 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 17.5 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-3-19

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 3.6 mm 11.1 mm PA Naturel

LWS-1-19

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
Passe-fil 17.8 mm 11.1 mm PA Naturel

LWSBH-3-01

Gamme de prix
0,228 € - 0,1662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Matière
    PA
  • Type de selle
    Rectangular
  • Ø de trou compatible
    7.9 mm