Menu  Rechercher

Passe-fil À enfoncer 4.7 mm 7.4 mm PA

This non-locking side entry wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-2 rated material.
Article de code:

143000100002

4000 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1671 €
1000 + 0,1291 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

83,55 €

500 x 0,1671 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Side Entry
Ø de trou compatible 4.7 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.5 - 1.5 mm
Hauteur interne 4.7 mm
Largeur intérieure 7.4 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 1.5 mm
Épaisseur panneau max. 1.5 mm
Largeur totale 12.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.5 - 1.5 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter