Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,1519 € |
1000 + | 0,1093 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | À enfoncer |
Matière | PA |
Type de selle | Rectangular |
Ø de trou compatible | 4.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.189 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 1.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.059 in |
Profondeur | 5.4 mm |
Profondeur | 0.213 in |
Hauteur | 20.6 mm |
Hauteur | 0.811 in |
Hauteur interne | 8.4 mm |
Hauteur interne | 0.331 in |
Largeur intérieure | 7.8 mm |
Largeur intérieure | 0.307 in |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 1.5 mm |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 0.059 in |
Épaisseur panneau max. | 1.5 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.059 in |
Largeur totale | 11.0 mm |
Largeur totale | 0.433 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.5 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.059 in |
Matière complète | Polyamide 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.