Menu  Rechercher

Passe-fil À enfoncer 18.5 mm 22.5 mm PA

This side entry wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Made from natural nylon.
Article de code:

22SEWC750100

498 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,3874 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

38,74 €

100 x 0,3874 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Side Entry
Ø de trou compatible 6.4 mm
Hauteur interne 18.5 mm
Largeur intérieure 22.5 mm
Épaisseur panneau max. 2.7 mm
Largeur totale 18.5 mm
Plage d'épaisseur panneau 2.7 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter