Menu  Rechercher

Passe-fil À enfoncer 25.1 mm 28.7 mm PA

Ce passe-câble pour fibre optique a un montage par rivet flèche à clipser. Il convient parfaitement à l'acheminement des fibres car il peut être glissé en position. Classé jusqu'à UL94 V-2.
Article de code:

OFNS-16-S307-01

106 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2418 €
5000 - 9999 0,2238 €
10000 + 0,2128 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

241,80 €

1000 x 0,2418 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Round
Ø de trou compatible 7.8 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 2.0 mm
Profondeur 6.9 mm
Hauteur interne 25.1 mm
Largeur intérieure 28.7 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 2.0 mm
Épaisseur panneau max. 2.0 mm
Largeur totale 34.3 mm
Plage d'épaisseur panneau 2.0 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter