Menu  Rechercher

Passe-fil À enfoncer 44.0 mm 35.0 mm PA

Ce passe-câble pour fibre optique a un montage par rivet flèche à clipser. Il convient parfaitement à l'acheminement des fibres car il peut être glissé en position. Classé jusqu'à UL94 V-2.
Article de code:

OFNS28-S9.5-01B

490 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,2597 €
5000 - 9999 0,2404 €
10000 + 0,2266 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

129,85 €

500 x 0,2597 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Style d'installation À enfoncer
Matière PA
Type de selle Round
Ø de trou compatible 9.5 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 2.0 mm
Profondeur 6.9 mm
Hauteur interne 44.0 mm
Largeur intérieure 35.0 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 2.0 mm
Épaisseur panneau max. 2.0 mm
Largeur totale 43.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 2.0 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter