OFNS28-S9.5M-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 4999 | 0,2987 € |
5000 - 9999 | 0,2764 € |
10000 + | 0,2605 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | À enfoncer |
Matière | PA |
Type de selle | Round |
Ø de trou compatible | 9.5 mm |
Ø de trou compatible | 0.374 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.8 - 2.0 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.031 - 0.079 in |
Profondeur | 6.9 mm |
Profondeur | 0.270 in |
Hauteur interne | 44.0 mm |
Hauteur interne | 1.732 in |
Largeur intérieure | 35.0 mm |
Largeur intérieure | 1.378 in |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 2.0 mm |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 0.079 in |
Épaisseur panneau max. | 2.0 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.079 in |
Largeur totale | 43.0 mm |
Largeur totale | 1.693 in |
Plage d'épaisseur panneau | 2.0 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.079 in |
Matière complète | Polyamide 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.