OFNSB16-01A2-RT
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 4999 | 0,4311 € |
5000 + | 0,3951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | Adhésif |
Matière | PA |
Type de selle | Round |
Ø de trou compatible | 0.8 mm |
Ø de trou compatible | 0.031 in |
Profondeur | 6.9 mm |
Profondeur | 0.272 in |
Hauteur interne | 25.1 mm |
Hauteur interne | 0.988 in |
Largeur intérieure | 28.7 mm |
Largeur intérieure | 1.13 in |
Largeur totale | 34.3 mm |
Largeur totale | 1.35 in |
Matière complète | Polyamide 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.