Menu  Rechercher

Passe-fil Adhésif 25.1 mm 28.7 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-0.
Article de code:

OFNSB16-19A2-RT

500 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,5071 €
5000 + 0,467 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

253,55 €

500 x 0,5071 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Adhésif
Matière PA
Type de selle Round
Ø de trou compatible 0.8 mm
Profondeur 6.9 mm
Hauteur interne 25.1 mm
Largeur intérieure 28.7 mm
Largeur totale 34.3 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter