Menu  Rechercher

Passe-fil Quart de tour 4.8 mm 11.3 mm PA

Ce passe-câble non verrouillable se clipse et maintient les fils pour les éloigner des autres composants sensibles et assurer une construction propre. Ce passe-câble est fabriqué dans une matière classée UL94 V-0.
Article de code:

WS-9-1-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,1404 €
5000 - 9999 0,1296 €
10000 - 24999 0,1228 €
25000 + 0,116 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

140,40 €

1000 x 0,1404 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Quart de tour
Matière PA
Type de selle Rectangular
Ø de trou compatible 5.6 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 1.6 mm
Profondeur 5.6 mm
Hauteur 13.0 mm
Hauteur interne 4.8 mm
Largeur intérieure 11.3 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 1.6 mm
Épaisseur panneau max. 1.6 mm
Largeur totale 15.3 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.8 - 1.6 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter