Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1221 € |
5000 - 9999 | 0,1127 € |
10000 - 24999 | 0,1068 € |
25000 + | 0,1008 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Style d'installation | Quart de tour |
Matière | PA |
Type de selle | Rectangular |
Ø de trou compatible | 5.6 mm |
Ø de trou compatible | 0.22 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.8 - 1.6 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.031 - 0.063 in |
Profondeur | 5.6 mm |
Profondeur | 0.220 in |
Hauteur | 17.8 mm |
Hauteur | 0.700 in |
Hauteur interne | 10.0 mm |
Hauteur interne | 0.394 in |
Largeur intérieure | 11.3 mm |
Largeur intérieure | 0.445 in |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 1.6 mm |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 0.063 in |
Épaisseur panneau max. | 1.6 mm |
Épaisseur panneau max. | 0.063 in |
Largeur totale | 15.3 mm |
Largeur totale | 0.602 in |
Plage d'épaisseur panneau | 0.8 - 1.6 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.031 - 0.063 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.