Menu  Rechercher

Passe-fil Tête de flèche, à ailettes 5.7 mm 10.2 mm PA

Ce passe-câble non verrouillable doté d'une entrée latérale s'encliquète dans un trou de panneau. Il est fabriqué en nylon naturel classé UL.
Article de code:

WS-SE-A-4-01

32576 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2349 €
5000 - 9999 0,2169 €
10000 + 0,2058 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

234,90 €

1000 x 0,2349 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Tête de flèche, à ailettes
Matière PA
Type de selle Side Entry
Ø de trou compatible 5.7 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 1.6 mm
Hauteur interne 5.7 mm
Largeur intérieure 10.2 mm
Épaisseur maximale des panneaux compatibles 1.6 mm
Épaisseur panneau max. 2.0 mm
Largeur totale 19.0 mm
Plage d'épaisseur panneau 0.8 - 2.0 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter