Menu  Rechercher

Passe-fil Adhésif 5.6 mm 10.2 mm PA

Ce passe-câble à profil surbaissé et entrée latérale se monte rapidement grâce à son embase adhésive. Il est fabriqué à l'aide de nylon classé UL94 V-2.
Article de code:

WS-SE-B-1-01A

14789 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,2666 €
5000 - 9999 0,2445 €
10000 + 0,2349 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

266,60 €

1000 x 0,2666 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Style d'installation Adhésif
Matière PA
Type de selle Side Entry
Ø de trou compatible 10.2 mm
Hauteur interne 5.6 mm
Largeur intérieure 10.2 mm
Matière complète Polyamide 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Description UL/CSA UL E71558

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter